Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior junta cónica |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos conductores | |||
Nota sobre los fluidos |
|
|||
No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...100; (< 1 h: 150) | |||
Resistencia a la presión [bar] | 16 | |||
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 100 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 2 |
Principio de medición | inductivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica; IO-Link |
Función de salida | salida analógica; escalable; seleccionable conductividad / Temperatura |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [µS/cm] | 100...1000000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolución [µS/cm] |
|
Rango de medición [°C] | -25...150 |
---|
Precisión / variaciones
Precisión en el rango de medición | 2 % MW ± 25 µS/cm |
---|---|
Deriva [%/K] | 0,05 %/K MW |
Repetibilidad | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Estabilidad a largo plazo | 1 % MW ± 25 µS/cm |
Precisión [K] | 20...50 °C: < ± 0,2 K; -25...150 °C: < ± 1,5 K |
---|---|
Repetibilidad [K] | 0,2 |
Resolución [K] | 0,1 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 2; (T09; Atenuación = 0) |
---|
Tiempo de respuesta [s] | < 40; (T09) |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Measuring Sensor, Identification and Diagnosis | ||||
Modo SIO | no | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 5,6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 131 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 606,2 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | PEEK |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 rosca exterior junta cónica |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Notas | lo digital se une a lo analógico: integración analógica de sensores IO-Link modernos. Con el EIO104 es posible implementar dos señales analógicas de sensores inteligentes IO-Link con varios valores del proceso. | ||
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12 (EN 61067-2-101); codificación: A; Contactos: dorado |
---|