- Productos
- Monitorización de condición
- Sistemas para medición de calidad del aceite
- Medidor de partículas para la supervisión del estado del aceite
- LDP100
Medidor óptico de partículas en aceite
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
Medidor óptico de partículas en aceite
LDP100
OIL PARTICLE MONITOR
- Monitorización de tendencias mediante el análisis de la concentración de partículas
- Indicación de la clase de pureza en la pantalla LCD
- Rango de utilización de hasta 420 bar
- Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
- Bus CAN, salidas analógicas y de conmutación
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica). Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Conexión de proceso | conexión de rosca M16 x 2 rosca exterior Minimess |
Campo de aplicación
Fluidos | aceites minerales (p. ej. HLP); ésteres (p. ej. HEES); bioaceites (p ej. HETG) |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -10...80 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9...33 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 9...50 |
Clase de protección | III |
Principio de medición | fotoeléctrico |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Número de salidas digitales | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 500 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de configuración / medición
Rango de medición | 10...22; (factor de frecuencia) |
---|---|
Rango de indicación | 0...24; (factor de frecuencia) |
Precisión / variaciones
Precisión | ± 1; (factor de frecuencia) |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | mediante botones, PC o E/S digitales |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | CAN |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...60 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
MTTF [años] | 97 |
---|---|
Directiva sobre equipos a presión | Artículo 3, apartado (3) - Buenas prácticas de la técnica al uso |
Datos mecánicos
Peso [g] | 829 |
---|---|
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4028 / 420); zafiro; NBR; cromo |
Conexión de proceso | conexión de rosca M16 x 2 rosca exterior Minimess |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|