- Productos
- LI2242
sensor de nivel / sonda para fugas
LI2242
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
sensor de nivel / sonda para fugas
LI2242
LI0273--K-00KNPKG/US/WHG
- Para la supervisión fiable del valor límite de caudal en tanques y depósitos
- Detección de nivel mínimo, de rebose o de fugas
- Ajuste sencillo en vacío o con el depósito lleno con sólo pulsar un botón
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Con homologación según la Ley Alemana de Aguas (WHG)
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: LI2132 Comparador de productos: LI2242 / LI2132 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 273 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; agua; fluidos similares al agua |
Constante dieléctrica del fluido | > 1,8 |
Fluidos recomendados | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; agua; fluidos similares al agua |
No utilizable para | granulados; Material a granel; ácidos; lejías |
Presión del depósito [bar] | -0,5...0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...65 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...35 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 22; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 273 |
---|---|
Zona activa A [mm] | 31 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...65 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | WHG § 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 608 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 185,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 16 |
Materiales | PP-GF30; TPE-U |
Materiales en contacto con el fluido | PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|