Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2 |
Configuración de fábrica |
fluidos acuosos |
Longitud de varilla L [mm] |
132 |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Fluidos |
Fluidos líquidos |
Constante dieléctrica del fluido |
> 1,8 |
Fluidos recomendados |
agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite |
No utilizable para |
véase el capítulo "Uso previsto" del manual de instrucciones. |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...85 |
Resistencia a la presión [bar] |
0,5 |
Resistencia al vacío [mbar] |
-500 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
9,6...35 DC; (IO-Link: 18...30 DC) |
Consumo de corriente [mA] |
< 15 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
< 1 |
Principio de medición |
capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación |
PNP/NPN |
Número de salidas digitales |
2 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Configuración de fábrica |
fluidos acuosos |
Longitud de varilla L [mm] |
132 |
Zona activa A [mm] |
28 |
Medición de temperatura
Rango de medición [°C] |
-25...85 |
Precisión / variaciones
Medición de temperatura
Precisión [K] |
1,5 |
Resolución [K] |
0,1 |
Respuesta dinámica T09 [s] |
240 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] |
< 0,3 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Unterstützte Masterportklasse |
A |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) |
Modo SIO |
sí |
Datos del proceso analógicos |
5 |
Datos del proceso binarios |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
4,5 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1053 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-25...85 |
Grado de protección |
IP 68; IP 69K; (7 días / profundidad de agua 3 m / 0,3 bar: IP 68) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
en depósitos metálicos cerrados |
DIN EN 61000-6-4 |
en depósitos metálicos abiertos o de plástico |
|
Resistencia a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
12 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
5 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
433 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
H013 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
203,55 |
Materiales |
PP reforzado con fibra |
Materiales en contacto con el fluido |
PP |
Diámetro de la sonda [mm] |
16 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
LED, verde |
Estado de conmutación |
LED, amarillo |
|
Elementos de manejo |
Botón inductivo de programación |
|
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |