- Productos
- LI5143
Sensor para detección de nivel
LI5143
LI0481--K-00KNPKG/US
Sensor para detección de nivel
LI5143
LI0481--K-00KNPKG/US
- Para la supervisión fiable del valor límite de caudal en tanques y depósitos
- Detección de nivel mínimo, de rebose o de fugas
- Ajuste sencillo en vacío o con el depósito lleno con sólo pulsar un botón
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Ajuste muy cómodo de la profundidad de inmersión deseada del sensor
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: LI5133 Comparador de productos: LI5143 / LI5133 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 481 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; agua; fluidos similares al agua |
Constante dieléctrica del fluido | > 1,8 |
Fluidos recomendados | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; agua; fluidos similares al agua |
No utilizable para | granulados; Material a granel; ácidos; lejías |
Presión del depósito [bar] | -0,5...0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...65 |
---|---|
Temperatura del fluido con picos [°C] | 0...80 |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (LI5143 + E43101: 0...60; En caso de utilización en agua y fluidos acuosos con temperatura > 35 °C, el dispositivo se debe montar dentro de un tubo aislante térmico.) |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 22; (24 V) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 481 |
---|---|
Zona activa A [mm] | 31 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 608 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 237,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 16 |
Materiales | PP-GF30; TPE-U |
Materiales en contacto con el fluido | PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|