- Productos
- Sensores
- Sensores de nivel
- Utilización en aplicaciones con detergentes, refrigerantes, lubricantes y aceites hidráulicos
- LK7022
Sensor electrónico de nivel
LK7022
LK0264A-A-00KQPKG/US
Sensor electrónico de nivel
LK7022
LK0264A-A-00KQPKG/US
- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Configuración de fábrica | detección automática de fluidos |
Longitud de varilla L [mm] | 264 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; fluidos a base de aceite; agua; fluidos similares al agua |
Constante dieléctrica del fluido | > 2 |
No utilizable para | fluidos extremadamente conductores ; fluidos adherentes; granulados; Material a granel; ácidos; lejías; zonas asépticas y galvanoplastia |
Velocidad máx. del cambio de nivel [mm/s] | 100 |
Presión del depósito [bar] | 0,5; (en caso de instalación con accesorios de montaje: E43001 - E43007, E43019) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo aislante térmico E43100: 35...65 °C) |
---|
Temperatura del fluido [°C] | 0...70 |
---|---|
Temperatura del fluido con picos [°C] | 0...90; (< 1 h) |
Temperatura del fluido [°C] | 0...35; (con tubo aislante térmico E43100: 35...65 °C) |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | térmica, pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Configuración de fábrica | detección automática de fluidos |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 264 |
Zona activa A [mm] | 195 |
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 53 / 16 |
Punto de conmutación SP [mm] | 25...200 |
---|---|
Punto de desconmutación rP [mm] | 20...195 |
En intervalos de [mm] | 5 |
Punto de referencia OP [mm] | 69 - 82 - 94 - 106 - 118 - 130 - 143 - 155 - 167 - 179 - 191 - 204 - OFF |
Histéresis OP [mm] | 2 |
Precisión / variaciones
Error de medición [% del valor final] | ± 5 |
---|---|
Repetibilidad | ± 2 |
Resolución [mm] | 5 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; posición SP/rP; ajuste OP; selección del fluido; ajuste offset; retardo de conmutación/desconmutación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 265 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 289,6 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 16 |
Materiales | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; NBR; PBT; PC; PA; PP; TPV |
Materiales en contacto con el fluido | PP |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|