Características del producto
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2 |
Configuración de fábrica |
aceites; fluidos a base de aceite |
Conexión de proceso |
G 1/2 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial |
Contactos dorados |
Fluidos |
agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite; lubrificantes; fluidos en forma de polvo |
No utilizable para |
Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. |
Temperatura del fluido [°C] |
-25...100 |
Longitud de sonda [mm] |
9,6 |
Presión del depósito [bar] |
-1...40 |
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar] |
40 |
Aceite
Temperatura del fluido [°C] |
-25...100 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
18...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 35 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de salidas digitales: 2 |
Salidas
Número total de salidas |
2 |
Señal de salida |
señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación |
PNP/NPN |
Número de salidas digitales |
2 |
Función de salida |
normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
50; (100 (...60 °C)) |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
térmica, pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Configuración de fábrica |
aceites; fluidos a base de aceite |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] |
< 0,5 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Datos del proceso analógicos |
1 |
Datos del proceso binarios |
2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
2,3 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
675 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Nota sobre la temperatura ambiente |
en caso de instalación en tubo de montaje, observar la temperatura en el tubo, v. instrucciones de uso |
|
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...85 |
Grado de protección |
IP 68; IP 69K; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar: IP 68) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
DIN EN 61000-6-2 |
|
DIN EN 61000-6-3 |
: depósitos cerrados |
DIN EN 61000-6-4 |
: depósitos abiertos |
|
Resistencia a choques |
DIN EN 60068-2-27 |
50 g (11 ms) |
|
Resistencia a vibraciones |
DIN EN 60068-2-6 |
20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [años] |
534 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
H004 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
128,5 |
Dimensiones [mm] |
Ø 18,1 / L = 76,2 |
Materiales |
inox (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido |
inox (1.4404 / 316L); PEEK; FKM |
Conexión de proceso |
G 1/2 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
LED, amarillo |
Estado operativo |
LED, verde |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |