Sensor para detección de nivel en zonas explosivas
LMT04A
LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
Sensor para detección de nivel en zonas explosivas
LMT04A
LMECE-A12E-QSKG-1/US/3D/3G
- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Uso en fluidos líquidos y viscosos, así como en productos a granel
- Distinción de fluidos mediante la parametrización de las salidas de conmutación
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Configuración de fábrica | aceites; fluidos a base de aceite; fluidos en forma de polvo |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 junta cónica |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos; fluidos viscosos; fluidos en forma de polvo |
No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. |
Temperatura del fluido [°C] | -20...85 |
Longitud de sonda [mm] | 253 |
Presión del depósito [bar] | -1...40 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Principio de medición | capacitivo |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Configuración de fábrica | aceites; fluidos a base de aceite; fluidos en forma de polvo |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 67; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva: IP 68 / IP 69) |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
CEM |
|
||||
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 223 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 362 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 355 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; acabado: Ra < 0,8 / Rz 4; FKM |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/2 junta cónica |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|