Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
LR8010
LR0000B-BR34AVPKG/US
- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Cuando se utiliza como protección contra desbordamiento con homologación según la Ley Alemana de Aguas (WHG)
- Sistema modular de componentes electrónicos de evaluación y varilla de sonda
- Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor.
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 100...1600 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Instalación | funcionamiento solamente en combinación con sonda y tubo coaxial |
Fluidos | Fluidos líquidos |
Constante dieléctrica del fluido | ≥ 2 |
Fluidos recomendados | agua; fluidos acuosos; líquidos refrigerantes a base de agua; aceites; fluidos a base de aceite |
No utilizable para | Véase el capítulo "Uso previsto" de las instrucciones de uso. |
Temperatura del proceso [°C] | 0...80; (véase la nota en el apartado de observaciones) |
Resistencia a la presión [bar] | 4 |
Resistencia al vacío [mbar] | -500 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 |
Principio de medición | Ondas radar guiadas |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 4 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 4 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | térmica, pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 100...1600 |
---|---|
Zona activa A [mm] | L-40; (Para configuración con aceite y fluidos a base de aceite: L-60) |
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Para configuración con aceite y fluidos a base de aceite: 30 / 30) |
Frecuencia de medición [Hz] | 4 |
Punto de conmutación SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Nota sobre el punto de conmutación SP |
|
|
Punto de desconmutación rP [mm] | 10... L-35 | |
Nota sobre el punto de desconmutación rP |
|
|
En intervalos de [mm] | 5 | |
Histéresis [mm] | > 5 | |
Punto de conmutación de desbordamiento OP [mm] | 70...L-30 | |
Histéresis OP [mm] | 10 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [mm] | ± 5 |
---|---|
Error de medición [mm] | ± 7 |
Error de offset [mm] | 5 |
Resolución [mm] | 1 |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | sin perfil | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 4 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -25...80 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | WHG; licencia general de inspección de obras; Protección de desbordamiento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CEM |
|
||||||
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 198 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 402 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 50 / L = 99 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4301 / 304); FKM; PBT; PC; PEI; TPE-V |
Materiales en contacto con el fluido | sensor:: inox (1.4305 / 303); 1.4435 (inox / 316L); PTFE; FKM; NBR reforzado con fibra; Sonda:: inox (1.4404 / 316L); Tubo coaxial:: inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); inox (1.4310 / 301L); PPS reforzado con fibra |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas | Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor. |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Error de medición D en el límite de la zona activa de la sonda
|
|
---|