Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
Sensor de nivel continuo (ondas radar guiadas)
LR8020
LR0000--BR34ASPKG/US
- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Ideal para agua, aceites y líquidos refrigerantes
- Sistema modular de componentes electrónicos de evaluación y varilla de sonda
- Adaptación a distintas alturas de depósito acortando la varilla de sonda
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor.
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica). Tenga en cuenta las indicaciones técnicas del apartado "Descargas".
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|---|
Longitud de varilla L [mm] | 100...2000 |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales |
Fluidos | Fluidos líquidos |
Constante dieléctrica del fluido | ≥ 1,8; (para los fluidos con una constante dieléctrica entre 1,8...5 (p.ej. aceites), se requiere la utilización de un tubo coaxial) |
Fluidos recomendados | agua; fluidos acuosos; aceites; fluidos a base de aceite |
Temperatura del proceso [°C] | -25...80; (90 < 1 h ; véase la nota en el apartado de observaciones) |
Resistencia a la presión [bar] | 16 |
Resistencia al vacío [mbar] | -1000 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 25 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 3 |
Principio de medición | Ondas radar guiadas |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 4 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 4 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 4 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Longitud de varilla L [mm] | 100...2000 |
---|---|
Zona activa A [mm] | L-40; (Para configuración con aceite y fluidos a base de aceite: L-60) |
Zona inactiva I1 / I2 [mm] | 30 / 10; (Para configuración con aceite y fluidos a base de aceite: 30 / 30) |
Frecuencia de medición [Hz] | 4 |
Punto de conmutación SP [mm] | 15...L-30 | |
---|---|---|
Nota sobre el punto de conmutación SP |
|
|
Punto de desconmutación rP [mm] | 10... L-35 | |
Nota sobre el punto de desconmutación rP |
|
|
En intervalos de [mm] | 5 | |
Histéresis [mm] | > 5 |
Precisión / variaciones
Repetibilidad [mm] | ± 5 |
---|---|
Error de medición [mm] | ± 7 |
Error de offset [mm] | 5 |
Resolución [mm] | 1 |
Influencia de la temperatura por cada 10 K | ± 0,2 % |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 3 | ||||
Datos del proceso binarios | 4 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 68; IP 69K; (7 días / 1 m de profundidad del agua / 0,1 bar: IP 68) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||
MTTF [años] | 242 | ||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 485,1 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 50 / L = 86 |
Materiales | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); FKM; PEI |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); conexión de la sonda: 1.4435 (inox / 316L); PTFE; FKM; Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 3/4 rosca exterior |
Notas
Notas | Para altas temperaturas del proceso: la temperatura en la conexión de proceso es determinante. La temperatura real del fluido puede ser mayor. |
---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
Error de medición D en el límite de la zona activa de la sonda
|
|
---|