Sensor para detección de nivel
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
Sensor para detección de nivel
LX0020
LMDCE-A12E-QSKG-2/US
- Para la supervisión fiable del nivel de tanques y depósitos
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Uso en fluidos líquidos y viscosos, así como en productos a granel
- Distinción de fluidos mediante la parametrización de las salidas de conmutación
- Supresión fiable de sustancias adheridas o de espuma
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|---|
Configuración de fábrica | fluidos a base de aceite |
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados |
---|---|
Fluidos | Fluidos líquidos |
Fluidos recomendados | líquido refrigerante (Freon: R134a, R22, R717); aceites; fluidos a base de aceite |
Longitud de sonda [mm] | 153 |
Presión del depósito [bar] | -1...40 |
Temperatura del fluido [°C] | -20...100 |
---|
Temperatura del fluido [°C] | -20...85 |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 | |
---|---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link | |
Alimentación | PNP/NPN | |
Número de salidas digitales | 2 | |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 | |
Configuración de fábrica |
|
|
Protección contra cortocircuitos | sí | |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Configuración de fábrica | fluidos a base de aceite |
---|
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [s] | < 0,5 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...85 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 | |
Grado de protección | IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 222 | ||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 279,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 30 / L = 255 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; PEI; CR |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); inox (1.4571 / 316Ti); PEEK; acabado: Ra < 0,8 / Rz 4; CR |
Conexión de proceso | G 1/2 rosca exterior |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|