• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. M95003

detector magnético con tres puntos de conmutación para el control de bloqueo

M95003

M9G4075PARKG/A/US

detector magnético con tres puntos de conmutación para el control de bloqueo

M95003

M9G4075PARKG/A/US

  • Para la detección fiable del estado de bloqueo de rotores
  • Para utilización en aerogeneradores
  • Con tres salidas de conmutación y puntos de conmutación programables
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Elevada precisión total y estabilidad a largo plazo
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • cul
Características del producto
Función de salida 2 x normalmente cerrado, 1 x normalmente abierto
Dimensiones [mm] Ø 40 / L = 120
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Función de salida 2 x normalmente cerrado, 1 x normalmente abierto
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 5,4
Corriente de carga mínima [mA] 2
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 80
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 0,5
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Rango de medición [mm] 62...137
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] 0,5
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...70
Grado de protección IP 20; IP 67; (zona del vástago: IP 20; zona del conector: IP 67)
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
EN 55011 emisión clase B
IEC 60255-5 4 kV línea a línea, Ri: 500 ohmios
Datos mecánicos
Peso [g] 0,001
Dimensiones [mm] Ø 40 / L = 120
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; vástago: Acero inoxidable; ventana LED: PA
Par de apriete [Nm] < 20
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 4 x 90° LED, amarillo OUT 1
Estado de conmutación 4 x 90° LED, rojo OUT 3
Notas
Notas
Configuración de fábrica: todas las salidas / LED conmutan / parpadean
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado