Detector de posición resistente a la presión para cilindros hidráulicos
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Detector de posición resistente a la presión para cilindros hidráulicos
M9H207
M9K3002BBPKG/B/AM/500/US
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados; Carcasa completamente metálica | ||||
---|---|---|---|---|---|
Aplicación | Cilindros hidráulicos | ||||
Fluidos | Detecta metales férricos | ||||
Presión de rotura mín. [bar] | 2000 | ||||
Resistencia a la presión [bar] |
|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Consumo de corriente [mA] | < 23 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 300 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1,6 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...1,62 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | < 15 |
---|---|
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Repetibilidad [% del Sr] | < 10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | 120 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 1701 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 54,8 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M14 x 1,5 / L = 53 |
Nombre de la rosca | M14 x 1,5 |
Materiales | Carcasa: inox (1.4404 / 316L); Superficie activa: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: FPM 90 |
Par de apriete [Nm] | < 25 |
Carcasa completamente metálica | sí |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: PEI; Contactos: dorado |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|