Detector magnético
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
Detector magnético
MGS202
MGB3070-APKG/ZH
- Punto de conmutación seguro también con tolerancias mecánicas
- Amplia distancia de conmutación también con metales no magnetizables
- Punto de conmutación estable a cualquier temperatura y reproducible
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Alta resistencia a golpes, choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 70; (referido a imán M 4.0) |
---|---|
Sensibilidad de reacción [mT] | 0,8 |
Precisión / variaciones
Histéresis [% del Sr] | 1...10 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...75 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 2630 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 130,5 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 50 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | Carcasa: Acero inoxidable; Superficie activa: PBT naranja; tuercas de fijación: latón |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|