Detector para cilindros con ranura en T
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
Detector para cilindros con ranura en T
MK502A
MKT2020-N/--/A/6,0M/-H/1G/1D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Detección exacta de la posición gracias a una histéresis muy reducida
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2 |
Consumo de corriente [mA] | target no detectado: ≤ 1; target detectado: ≥ 2,2 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 2142 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 140 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 400 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 93,9 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|