Detector para cilindros con ranura en T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
Detector para cilindros con ranura en T
MK503A
MKT3020BBPKG/A/6,0M/ZH/3G/3D
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Detección exacta de la posición gracias a una histéresis muy reducida
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 30 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 6000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 2064 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 103,5 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
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
Conexión | Cable: 6 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|