Detector para cilindros con ranura en T
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
Detector para cilindros con ranura en T
MK5105
MKT2028BARKG/G/0,3M/ZH/ASR
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
- Muy buena descarga de presión del cable gracias a la fijación en la salida del cable
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 30 |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 4,5 |
Corriente de carga mínima [mA] | 5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,8 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 4000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,8 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 3145 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 14,3 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
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
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |