Características del producto
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Dimensiones [mm] |
25,3 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
< 10 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
30 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
10000 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] |
2,8 |
Velocidad de desplazamiento [m/s] |
> 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] |
< 1,5 |
Repetibilidad [mm] |
< 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...85 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
- CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
3694 |
Homologación UL |
Ta |
-25...75 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Limited Voltage/Current (Marking Class 2) |
Número de homologación UL |
C003 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
16,7 |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Tipo de montaje |
excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro |
cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] |
25,3 x 5 x 6,5 |
Materiales |
Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
señalizador de posición de goma: 1 |
Sujetacables: 1 |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Cable: 0,5 m, PUR |
Conexión |
Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |