Detector para cilindros con ranura en T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
Detector para cilindros con ranura en T
MK5240
MKT3028BBPKG/G/WFI/0,3M/ZH/US/2X
- Con filtro limitador de ruidos contra campos ajenos para aplicaciones de soldadura
- Conector con revestimiento antiadherente
- Tubo protector de PTFE para evitar los daños provocados por las salpicaduras de soldadura
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Campo de aplicación
Característica especial | Resistente a campos electromagnéticos |
---|---|
Principio de funcionamiento | con filtro antiparásitos contra campos magnéticos externos |
Aplicación | aplicaciones de soldadura |
Resistente a campos electromagnéticos | sí |
Resistencia máx. a campos magnéticos [mT] | 200 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 9 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 1,5 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | < 0,25 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | < 1,5 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 30,4 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de montaje | excéntrica de fijación con cabeza combinada ranurada/hexagonal interior de 1,5 de ancho |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable; Tuerca moleteada: PTFE con revestimiento; tubo protector: PTFE con revestimiento |
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
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR; tubo protector |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |