Detector para cilindros con célula AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
Detector para cilindros con célula AMR
MK5388
MKC3020BBPKG/A/0,3M/ZH/US
- Detección exacta de la posición gracias a una histéresis muy reducida
- Para la detección exacta del punto de conmutación en cilindros de recorrido corto
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 30 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | > 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 18,55 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en C |
Dimensiones [mm] | 26,1 x 2,8 x 5,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Par de apriete [Nm] | < 0,24 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |