Detector para cilindros con célula GMR
MK5532
MKC3028BBPKG/G/5,0M/ZH
Detector para cilindros con célula GMR
MK5532
MKC3028BBPKG/G/5,0M/ZH
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 10 |
Clase de protección | III |
Resistente a inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,05 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | > 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,8 |
---|
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 0,5...1,5 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,1 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 68 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 3523 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 63,15 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en C |
Dimensiones [mm] | 32 x 6,4 x 5,1 |
Materiales | Carcasa: PA reforzado con fibra de vidrio; cuerpo roscado: latón; tornillo prisionero: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 5 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|