- Productos
- Tecnología de seguridad
- Detectores de seguridad codificados magnéticamente y por RFID
- Detectores magnéticos codificados
- MN200S
Detector magnético codificado
MN200S
MN14005-AKOG/-H
Detector magnético codificado
MN200S
MN14005-AKOG/-H
- Posibilidad de activación desde diferentes direcciones
- Mayor protección contra manipulaciones mediante el montaje oculto detrás de acero inoxidable
- Cumple con la nueva descripción de interfaces CB24I de la ZVEI
- Máximo nivel de seguridad según ISO 13849-1 hasta PL e en combinación con una unidad de evaluación tipo G150xS / AC4x2S
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Función de salida | 2 x normalmente abierto; (libres de potencial) |
---|---|
Alcance [mm] | 5; (con accionador definido) |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 36 x 13 x 26 |
Campo de aplicación
Versión | actuador codificado |
---|---|
Modo de funcionamiento | funcionamiento continuo |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | no |
Resistencia interna (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Salidas
Función de salida | 2 x normalmente abierto; (libres de potencial) |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 150 |
Datos de salida | Interface tipo A |
Protección contra cortocircuitos | no |
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] | 20 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5; (con accionador definido) |
---|---|
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] | 15 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] | 10 |
---|---|
Tiempo de caída máx. [ms] | 0,1 |
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] | 0,6 |
Condiciones ambientales
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie | |
---|---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 | |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Temperatura ambiente [°C] | 10...40 | |
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Humedad relativa del aire máx. [%] | brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 % | |
Presión atmosférica [kPa] | 80...106 | |
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] | 2000 | |
Pulverización de sal | no | |
Grado de protección | IP 67; IP 69K; (tendido de cable protegido) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Vida útil TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Vida útil TM (indicación adicional) |
|
|
B10D | 20.000.000; (sin carga; con un carga máx. DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 219 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiales | PA |
Par de apriete [Nm] | 0,8...2 |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² |
---|