• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Detectores de seguridad codificados magnéticamente y por RFID
  4. Detectores RFID
  5. MN702S

Detector de seguridad codificado por RFID

MN702S

MN38010-BPKG/CB/US

Detector de seguridad codificado por RFID

MN702S

MN38010-BPKG/CB/US

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Alimentación PNP
Función de salida 2 x OSSD, 1 x PNP
Alcance [mm] 12; (con accionador definido)
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 72 x 18 x 25
Campo de aplicación
Versión actuador codificable
Modo de funcionamiento funcionamiento continuo
Homologación de equipos radioeléctricos para EE.UU.; Canadá; Australia; EU/RED; China; Singapur
Nota sobre la homologación de equipos radioeléctricos
La lista de países que aplican la Directiva Europea de Equipos de Radio 2014/53/UE está disponible en "Descargas".
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20,4...26,4 DC
Tensión nominal de aislamiento [V] 32
Corriente operativa [mA] 40...700
Corriente sin carga [mA] 30
Consumo de corriente [mA] < 50
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 1500
RFID
Frecuencia de trabajo [MHz] 0,125
Potencia de envío ERP [mW] 0,0002245
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida 2 x OSSD, 1 x PNP
Corriente residual máx. [mA] 0,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 50
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1
Datos de salida Interface tipo C, clase 2
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Carga capacitiva máx. CL_max [nF] 200
Rango de detección
Alcance [mm] 12; (con accionador definido)
Distancia de desconexión segura s(ar) [mm] 16
Precisión / variaciones
Histéresis [%] 20
Repetibilidad de la salida analógica [%] ≤ 10; (% Sn)
Tiempos de respuesta
Tiempo de reacción tras demanda de seguridad [ms] 160
Tiempo de reacción ante la aproximación a la zona de accionamiento [ms] 600
Condiciones ambientales
Lugar de utilización clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente [°C] -25...70
Nota sobre la temperatura ambiente
vida útil ≤ 87600 h
Temperatura ambiente [°C] 10...40
Nota sobre la temperatura ambiente
vida útil ≤ 175200 h
Humedad relativa del aire máx. [%] brevemente: 5...95 %; permanente: 5...70 %
Presión atmosférica [kPa] 80...106
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 2000
Radiación ionizante no permitida
Pulverización de sal no
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
IEC 60947-5-3
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 30 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
IEC 60068-2-6 10 g (10...55 Hz)
Parámetros de seguridad
Cumple con los requisitos
ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e
IEC 62061 SIL 3
Vida útil TM (Mission Time) [h] ≤ 175200
Vida útil TM (indicación adicional)
20 años
PFH [1/h] 1,5E-09
Datos mecánicos
Peso [g] 177,5
Carcasa rectangular
Tipo de montaje no enrasable
Dimensiones [mm] 72 x 18 x 25
Materiales PA
Par de apriete [Nm] 0,8...2
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 1 x LED, (ACT)
entrada 1 x LED, (IN)
Salida 1 x LED, (OUT)
Disponibilidad 1 x LED, (PWR)
Accesorios
Componentes incluidos
actuador codificable
arandelas: 4
tapas de protección: 8
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: inox (1.4301 / 304)