- Productos
- MQ2005
Detector magnético
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
Detector magnético
MQ2005
MQ23005BFRKG/B/AM/IO/0,3M/ZH/US
- Fiable notificación de desgaste cuando se reduce el alcance de detección
- Indicación del grado de suciedad para un mantenimiento preventivo
- Contador integrado para horas de funcionamiento y ciclos de conmutación para supervisar la vida útil de herramientas
- Ajuste rápido y sencillo del punto de conmutación
- Comunicación y parametrización cómodas a través de IO-Link
- Rápida localización de errores gracias a las amplias funciones de diagnóstico
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: IQ2012 Comparador de productos: MQ2005 / IQ2012 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Alcance [mm] | 5 |
Interfaz de comunicación | IO-Link |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Campo de aplicación
Fluidos | Detecta solo metales férricos |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Tensión nominal de aislamiento [V] | 60 |
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 0,3 |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...4,05 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | < 10 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...20 |
Repetibilidad [% del Sr] | 10 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; retardo de desconmutación; Procesos de encendido; Autoaprendizaje |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 9,6 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...85 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a choques continuos |
|
||||||||||
MTTF [años] | 1976 | ||||||||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 44,9 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiales | zinc conformado a presión; ventana LED: TPU; moldeo: PUR |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,3 m, PUR, Ø 4,9 mm; resistente al fuego (IEC 60332-2, UL: FT2) |
---|---|
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; bloqueo: Tuerca moleteada, orientable |