Características del producto
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Dimensiones [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
5...50 AC / 5...60 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Resistente a inversiones de polaridad |
sí |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN |
Función de salida |
normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
5 |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación AC [V] |
5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] |
100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.)) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] |
1000 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
1000 |
Potencia de ruptura máx. [W] |
10 |
Protección contra cortocircuitos |
no |
Protección contra cortocircuitos |
no |
Resistente a sobrecargas |
no |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] |
3,8 |
Velocidad de desplazamiento [m/s] |
10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] |
1 |
Repetibilidad [mm] |
-0,2...0,2 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de caída máx. [ms] |
0,1 |
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] |
0,6 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 ESD |
CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 radiado HF |
10 V/m |
EN 61000-4-4 Burst |
2 kV |
EN 61000-4-5 Surge |
2 kV línea a línea, Ri: 2 ohmios |
EN 61000-4-6 HF conducido |
10 V |
EN 55011 |
clase B |
|
MTTF [años] |
11302 |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
C004 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
12,1 |
Tipo de montaje |
montaje enrasado |
Tipo de cilindro |
cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] |
30,5 x 5 x 6,5 |
Materiales |
PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
|
Conexión eléctrica
Protección requerida |
fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 0,175 A; de acción rápida |
Accesorios
Componentes incluidos |
señalizador de posición de goma: 1 |
Sujetacables: 1 |
|
Notas
Notas |
En caso de inversión de polaridad en el funcionamiento DC, no está disponible la función LED. |
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus |
|
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
|
Cable: 0,3 m, PUR |
|
Conector: 1 x M8; codificación: A; bloqueo: conexión de rosca con cierre a presión |