Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
- Muy buena descarga de presión del cable gracias a la fijación en la salida del cable
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2 |
Consumo de corriente [mA] | target no detectado: ≤ 1; target detectado: ≥ 2,2 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,1 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de caída máx. [ms] | 0,1 |
---|---|
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] | 0,6 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||||||||||
|
|||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 21140 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 10 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 400 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 91,2 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
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
Conexión | Cable: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|