Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
Detector para cilindros con ranura en T con contacto Reed
MR501A
MRT2021BAKOG/R/6,0M/ZH/3G/3D
- Fijación de enganche automático para un montaje rápido y un ajuste sencillo
- Colocación sencilla en la ranura desde arriba
- Muy buena descarga de presión del cable gracias a la fijación en la salida del cable
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Frecuencia de conmutación muy alta
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 5...30 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100; (se requiere circuito protector externo para carga inductiva (válvula, contactor, etc.)) |
Potencia de ruptura máx. [W] | 5 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Sensibilidad de reacción [mT] | 2,1 |
---|---|
Velocidad de desplazamiento [m/s] | 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | < 1 |
---|---|
Repetibilidad [mm] | < 0,2 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de caída máx. [ms] | 0,1 |
---|---|
Tiempo de conmutación máx. incluido rebote [ms] | 0,6 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Marcado ATEX | II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X | |||||||||||
CEM |
|
||||||||||
MTTF [años] | 11303 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 105,3 |
---|---|
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Tipo de cilindro | cilindros con ranura en T |
Dimensiones [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiales | Carcasa: PA; excéntrica de fijación: Acero inoxidable |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 0,175 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm² |
---|