Características del producto
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
95 x 50 x 57 |
Salidas de conmutación
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Control de válvulas magnéticas (SV1 / SV2)
Función de salida |
2 x normalmente abierto |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento |
magnético |
Aplicación |
detección de ángulo de giro absoluto; control del actuador |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC |
Consumo de corriente [mA] |
< 40 |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] |
300 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 |
Entradas
Número de entradas digitales |
1 |
Salidas
Número de salidas digitales |
2 |
Salidas de conmutación
Alimentación |
PNP |
Función de salida |
2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] |
2,5 |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
100 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Control de válvulas magnéticas (SV1 / SV2)
Función de salida |
2 x normalmente abierto |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
200 |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de detección
Rango de detección [°] |
360 |
Precisión / variaciones
Detección del ángulo de rotación
Precisión [°] |
± 1 |
Resolución [°] |
0,1 |
Deriva de temperatura [°/K] |
0,02 |
Repetibilidad [°] |
0,1 |
Indicación del punto de conmutación
Tolerancia [°] |
0,1...15; (Configuración de fábrica 10) |
Histéresis [°] |
0,1...5; (Configuración de fábrica 3) |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 CDV |
Perfiles |
Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
4 |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1190 |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-25...70 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; (zona de la leva de conmutación protegido contra polvo) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
EN 61000-4-2 |
4 kV CD / 8 kV AD |
EN 61000-4-3 |
10 V/m |
EN 61000-4-4 |
2 kV |
EN 61000-4-6 |
10 V |
EN 55011 |
clase B |
|
Resistencia a vibraciones |
EN 60068-2-6 Fc |
1 mm (10...55 Hz) / 1 octavo / minuto, en 3 ejes |
|
Resistencia a choques |
EN 60068-2-27 Ea |
30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 6 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas |
|
MTTF [años] |
363 |
Software integrado incluido |
sí |
Homologación UL |
Número de homologación UL |
S002 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
192 |
Carcasa |
rectangular |
Dimensiones [mm] |
95 x 50 x 57 |
Materiales |
Carcasa, leva de conmutación: PA; Conector macho: inox (1.4404 / 304L) |
Par de apriete [Nm] |
leva de conmutación: 1,2; Carcasa: 3,0; carcasa sobre placa de montaje de plástico: 1,5 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Disponibilidad |
1 x LED, verde |
Estado de conmutación |
2 x LED, blanco |
Estado de conmutación |
1 x LED, RGB |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
tornillos de cabeza hexagonal interior: 4 x M5 x 16, Acero inoxidable |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - válvula magnética
|
Conector: 1 x M12; codificación: A; cuerpo: Acero inoxidable |
Otros datos
Entradas
Modo operativo |
12 V |
24 V |
Punto de conmutación alto |
6...30 V |
15...30 V |
Punto de conmutación bajo |
0...2 V |
0...5 V |