- Productos
- IO-Link
- Sensores de posición IO-Link
- IO-Link – Sensores de posición para accionadores giratorios
- MVQ301
posicionador de precisión para válvulas industriales
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
posicionador de precisión para válvulas industriales
MVQ301
MVQ3360-XRKG/IO/B-Port/2SV/US
- Algoritmo de regulación integrado con autooptimización para el posicionamiento de válvulas industriales con precisión porcentual
- Función automática de aprendizaje para una puesta en marcha rápida
- Menor complejidad de cableado gracias al control directo de la válvula de control
- Autodiagnóstico de desgaste, bloqueos o adherencias para un mantenimiento preventivo
- LED RGB ajustable individualmente con modo intermitente para facilitar la localización visual en condiciones difíciles
Precios de lista sin IVA
Para garantizar el correcto funcionamiento del equipo, se recomienda adquirir uno de los sets completos de posicionamiento como equipamiento inicial. Aquí se encuentra más información al respecto.
Características del producto
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 95 x 50 x 57 |
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | magnético |
---|---|
Aplicación | detección de ángulo de giro absoluto; regulación de posición |
Datos eléctricos
Clase de protección | III |
---|---|
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 300 |
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 410 |
Tensión de alimentación [V] | 20...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 40 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente abierto |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Rango de detección [°] | 360 |
---|
Precisión / variaciones
Precisión [°] | ± 1 |
---|---|
Deriva de temperatura [°/K] | 0,02 |
Repetibilidad [°] | 0,1 |
Zona muerta |
|
|
---|---|---|
Resolución [%] | 0,1; (valor nominal) |
Histéresis [%] | 0,4...10; (Configuración de fábrica: 1 %) |
---|
Abierto |
|
|
---|---|---|
Cerrada |
|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||||||||
Perfiles |
|
||||||||||
Modo SIO | no | ||||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | B | ||||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6 | ||||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67; (zona de la leva de conmutación protegido contra polvo) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
MTTF [años] | 421 | ||||||||||
Software integrado incluido | sí |
Datos mecánicos
Peso [g] | 188,8 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiales | Carcasa, leva de conmutación: PA; Conector macho, conector hembra: inox (1.4404 / 304L) |
Par de apriete [Nm] | leva de conmutación: 1,2; Carcasa: 3,0; carcasa sobre placa de montaje de plástico: 1,5 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|