Características del producto
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Alcance [mm] | 1,7; (la utilización de ruedas de engranaje con otro módulo influye en el alcance y en la posición de fase.) |
Dimensiones [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | sensor de efecto hall |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 40 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | normalmente abierto |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente residual máx. [mA] | 0,1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 50 |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 50 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1...15000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1,7; (la utilización de ruedas de engranaje con otro módulo influye en el alcance y en la posición de fase.) |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 1,7 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 1,38 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -32...85 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||
Cambios rápidos de temperatura |
|
||||||||||||
Test de niebla salina pulverizada |
|
||||||||||||
MTTF [años] | 3718 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 86,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 15 / L = 64,5 |
Materiales | latón; PA; Junta tórica: FKM |
Par de apriete [Nm] | 7 |
Módulo normalizado de engranaje [mm] | 1,25 |
Longitud del vástago [mm] | 45 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PUR |
---|
Diagramas y curvas
señales de conmutación
|
|
---|