Amplificadores de aislamiento para detectores Namur
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
Amplificadores de aislamiento para detectores Namur
N0031A
NV1121/230VAC/RL/1D/1G
- Para el uso de detectores de seguridad intrínseca en zonas potencialmente explosivas
- Supervisión fiable de cortocircuitos y roturas de cable
- Programación sencilla de la función de la salida
- Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
- Montaje sencillo y rápido sobre carril DIN
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación | supervisión de cortocircuitos; Supervisión de cables |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | -10...10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 230 AC |
Potencia absorbida máx. [VA] | 1 |
Número de canales | 1 |
Salidas
Alimentación | relé; (1 contacto inversor) |
---|---|
Poder de corte | 253 V AC / 2 A / cos phi > 0,7 // 40 V DC / 2 A; (carga resistiva) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 20 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB 02 ATEX 2035; IECEx PTB 17.0023 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Marcado ATEX | II (1) G [Ex ia Ga] IIC | ||||
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |||||
CEM |
|
||||
MTTF [años] | 458 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 193,5 |
---|---|
Ciclos de conmutación, mecánica | 10 millones |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...2,5 mm² |
---|
Otros datos
Valores máximos para el circuito de control
con sistema de protección "seguridad intrínseca" | [EEx ia] IIC | [EEx ia] IIB | [EEx ib] IIC | [EEx ib] IIB |
Tensión [V] | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
Corriente [mA] | 19,1 | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
Potencia [mW] | 51 | 51 | 51 | 51 |
Inductancia exterior [mH] | 97 | 390 | 97 | 390 |
Capacidad externa [µF] | 2,32 | 16,2 | 2,32 | 16,2 |