• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. N7R28A

Detector inductivo de anillo NAMUR

N7R28A

I7R2010-N/2M/1G/1D

Detector inductivo de anillo NAMUR

N7R28A

I7R2010-N/2M/1G/1D

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Detección segura de objetos con diámetros muy reducidos
  • Tiempo de respuesta muy corto
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
  • fm
Características del producto
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Carcasa en forma de anillo
Dimensiones [mm] 32 x 25 x 20
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación
Amplificadores de conmutación conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensión nominal DC [V] 8,2; (1kΩ)
Consumo de corriente [mA] < 1,2; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Clase de protección III
Salidas
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Rango de detección
Diámetro de la bola de medición [mm] 4
Velocidad máx. de paso [m/s] 25
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] 1
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...100
Nota sobre la temperatura ambiente
margen de temperatura máx.: 100 K
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016
Marcado ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 3318
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] 150
Inductancia propia máx. [µH] 100
Datos mecánicos
Peso [g] 66,7
Carcasa en forma de anillo
Dimensiones [mm] 32 x 25 x 20
Diámetro interior [mm] 10
Materiales PA 12-GF30
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE