Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Carcasa | en forma de anillo |
Dimensiones [mm] | 32 x 25 x 20 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | biestable |
---|
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Consumo de corriente [mA] | valor para el sentido de desplazamiento A : < 1,2; valor para el sentido de desplazamiento B : > 2,1 |
Clase de protección | III |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Rango de detección
Diámetro de la bola de medición [mm] | 6 |
---|---|
Velocidad máx. de paso [m/s] | 10 |
Precisión / variaciones
Histéresis [mm] | 2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 | |
---|---|---|
Nota sobre la temperatura ambiente |
|
|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
|
|||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 1261 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 90 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 65 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 67,5 |
---|---|
Carcasa | en forma de anillo |
Dimensiones [mm] | 32 x 25 x 20 |
Diámetro interior [mm] | 15 |
Materiales | PA 12-GF30 |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m; 2 x 0,14 mm², PTFE |
---|