Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 8 x 15 x 11 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 5...25; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Consumo de corriente [mA] | < 1,2; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección | III |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Rango de detección
Profundidad de inmersión lateral [mm] | 5...7 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...100 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 08 ATEX E026; IECEx BVS 09.0016 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX | II 1G Ex ia IIC T4 Ga | ||
II 1D Ex ia IIIC T125°C Da | |||
CEM |
|
||
MTTF [años] | 2942 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 150 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 120 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 30 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 8 x 15 x 11 |
Ancho de la ranura [mm] | 2 |
Materiales | PBT |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 0,5 m; 2 x 0,06 mm², PTFE |
---|