Detector inductivo NAMUR
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
Detector inductivo NAMUR
NG5001
IG-2005-N/1D/1G
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Frecuencia de conmutación muy alta
- Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 5 |
Carcasa | Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección | II |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 720 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 5 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [años] | 4697 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 145 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 45 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 147 |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | M18 x 1 / L = 33 |
Nombre de la rosca | M18 x 1 |
Materiales | PBT |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|