• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. NG5011

Detector inductivo NAMUR

NG5011

IGA2005-N/10M/1D/1G/2G

Detector inductivo NAMUR

NG5011

IGA2005-N/10M/1D/1G/2G

  • Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
  • Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
  • Diseño especialmente corto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento
  • Robusta carcasa de metal para uso en entornos industriales muy exigentes
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
  • tiis
Características del producto
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 5
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 33
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación
Amplificadores de conmutación conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tensión nominal DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC [V] 7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva)
Consumo de corriente [mA] < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Clase de protección II
Salidas
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva)
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 720
Rango de detección
Alcance [mm] 5
Alcance real Sr [mm] 5 ± 10 %
Precisión / variaciones
Factor de corrección acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3
Histéresis [% del Sr] 1...15
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] -10...10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X; TIIS TC16108
Marcado ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
CEM
EN 60947-5-6
Resistencia a choques y vibraciones 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [años] 4697
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] 147
Inductancia propia máx. [µH] 53
Datos mecánicos
Peso [g] 466,5
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M18 x 1 / L = 33
Nombre de la rosca M18 x 1
Materiales latón con revestimiento de bronce blanco; Superficie activa: PBT
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm²