Características del producto
Alimentación |
NAMUR |
Función de salida |
normalmente cerrado |
Alcance [mm] |
22 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación |
sí |
Amplificadores de conmutación |
conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] |
8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] |
7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Consumo de corriente [mA] |
< 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección |
II |
Salidas
Alimentación |
NAMUR |
Función de salida |
normalmente cerrado |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] |
30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] |
100 |
Rango de detección
Alcance [mm] |
22 |
Alcance real Sr [mm] |
22 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección |
acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
Histéresis [% del Sr] |
1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] |
-10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-20...70 |
Grado de protección |
IP 67 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] |
250 |
Inductancia propia máx. [µH] |
120 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
153,4 |
Carcasa |
Tipo con rosca |
Tipo de montaje |
no enrasable |
Dimensiones [mm] |
M30 x 1,5 / L = 50 |
Nombre de la rosca |
M30 x 1,5 |
Materiales |
latón con revestimiento especial; Superficie activa: PBT; ventana LED: PA |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
4 x 90° LED, amarillo |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - Conector macho
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |