• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Detectores inductivos
  4. Todos los detectores inductivos
  5. NI5017

Detector inductivo

NI5017

II-2010-N/40M

Detector inductivo

NI5017

II-2010-N/40M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
  • ce
Características del producto
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Alcance [mm] 10
Carcasa Tipo con rosca
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación
Amplificadores de conmutación conexión a amplificadores de conmutación NV0100, NV0200 o a otros amplificadores de conmutación homologados con los siguientes valores máximos: U = 16 V / I = 50 mA / P = 180 mW (T5) / P = 123 mW (T6)
Tensión nominal DC [V] 8,2; (1kΩ)
Tensión de conexión DC [V] 5...25
Consumo de corriente [mA] < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1)
Salidas
Alimentación NAMUR
Función de salida normalmente cerrado
Resistencia máx. del cable [Ω] 50
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 450
Rango de detección
Alcance [mm] 10
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...70
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
Homologación PTB-Zulassungs-Nr. Ex-00.E.2013; Gerätekennzeichnung: EEx ia IIC T5/T6
Resistencia a choques y vibraciones 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [años] 4697
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] 230
Inductancia propia máx. [µH] 175
Datos mecánicos
Carcasa Tipo con rosca
Tipo de montaje montaje enrasado
Dimensiones [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Nombre de la rosca M30 x 1,5
Materiales PBT
Accesorios
Componentes incluidos
tuercas de fijación: 2
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 40 m, PVC; 2 x 0,5 mm²