Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 2 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección | II |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | normalmente cerrado |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 30; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 800 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 2 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 2 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX | II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C | ||
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C | |||
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C | |||
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 90°C Da Ta: -20...70°C | |||
II 1D Ex ia IIIC T200 100° C Da Ta: -20...80°C | |||
CEM |
|
||
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [años] | 4899 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 110 |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 135 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 147 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | montaje enrasado |
Dimensiones [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiales | PBT |
Par de apriete [Nm] | < 0,5 |
---|
Par de apriete [Nm] | < 1,2; (si la toma de latón se coloca en la superficie de montaje) |
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|