Detector inductivo doble NAMUR para accionadores giratorios
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
Detector inductivo doble NAMUR para accionadores giratorios
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Para aplicaciones en zonas potencialmente explosivas
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Montaje rápido y seguro con solo tres tornillos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión nominal DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...15 |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección | III |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente cerrado |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1800 |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Resistencia a choques y vibraciones | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [años] | 1253 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 140; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca) |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 140; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 500,7 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiales | Carcasa: PBT; tapa: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Cable: 10 m, silicona; 4 x 0,34 mm² |
---|