- Productos
- NN504A
Detector inductivo
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
Detector inductivo
NN504A
INE2004DN/1D/1G/2G
- Para la monitorización de la posición de válvulas de mariposa
- Para la señalización fiable de posición en accionadores giratorios
- Para la conexión a circuitos eléctricos de seguridad intrínseca
- Sistema sin contacto y con función de limpieza automática
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente cerrado |
Alcance [mm] | 4 |
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 |
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación | sí |
---|---|
Amplificadores de conmutación | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados con los siguientes valores máximos: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tensión de alimentación [V] | 8,2 DC; (1kΩ) |
Tensión de conexión DC [V] | 7,5...15; (en caso de utilización fuera de la zona explosiva) |
Consumo de corriente [mA] | < 1; (bloqueado; conductor: > 2,1) |
Clase de protección | III |
Conexión de actuadores | conexión a circuitos de corriente con seguridad intrínseca y homologados de válvulas magnéticas con los siguientes valores máximos: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (En caso de utilización en atmósferas gaseosas (grupo II), están permitidos los siguientes valores máximos: U = 28 V / P = 1,1 W; No se deben exceder estos valores.) |
Salidas
Alimentación | NAMUR |
---|---|
Función de salida | 2 x normalmente cerrado |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 500 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 4 |
---|---|
Alcance real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Alcance operativo [mm] | 0...3,25 |
Precisión / variaciones
Factor de corrección | acero: 1 / Acero inoxidable: 0,7 / latón: 0,5 / aluminio: 0,4 / cobre: 0,3 |
---|---|
Histéresis [% del Sr] | 1...15 |
Deriva del punto de conmutación [% del Sr] | -10...10 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Homologación | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Marcado ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
CEM |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
Resistencia a choques |
|
||
MTTF [años] | 1257 |
Parámetros de seguridad
Capacidad propia máx. [nF] | 60; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca) |
---|---|
Inductancia propia máx. [µH] | 130; (por cada circuito de corriente con seguridad intrínseca) |
Datos mecánicos
Peso [g] | 183 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Tipo de montaje | no enrasable |
Dimensiones [mm] | 33 x 60 x 92 |
Materiales | Carcasa: PA |
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
Conexión | regleta de bornes en el bornero: ...2,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|