Sensor de distancia óptico
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
Sensor de distancia óptico
O1D104
O1DLFNKG/IO-LINK
- Fiable reconocimiento óptico de objetos con amplio alcance de hasta 10 m
- Supresión precisa del fondo
- Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
- Uso en aplicaciones con supresión de fondo
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Clase de protección láser | 2 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Alimentación | NPN |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (programable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 15 |
---|---|
Altura máx. del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 10 m |
Supresión de fondo disponible | sí |
Supresión de fondo [m] | 10...100 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 0,2...10; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 5 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.1 |
Perfiles | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis |
Modo SIO | sí |
Clase de puerto de maestro requerido | A |
Datos del proceso analógicos | 2 |
Datos del proceso binarios | 1 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 106 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 285,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; placa frontal: vidrio; ventana LED: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|