Sensor de distancia óptico
O1D105
O1DLF3KG/IO-LINK
Sensor de distancia óptico
O1D105
O1DLF3KG/IO-LINK
- Fiable medición óptica de la distancia con amplio alcance de hasta 10 m
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
- Rango de medición escalable y función de la ventana ajustable
- Uso en aplicaciones con supresión de fondo
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Clase de protección láser | 2 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (programable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 200 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (escalable IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (escalable IEC 61131-2) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 15 |
---|---|
Altura máx. del punto luminoso [mm] | 15 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 10 m |
Supresión de fondo [m] | 10...100 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 0,2...10; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 1...33 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 2 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 6 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 107 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 244,5 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; placa frontal: vidrio; ventana LED: PC |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Otros datos
Parámetro | Rango de configuración | Configuración de fábrica |
Uni | mm, m, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Repetibilidad / Exactitud
Repetibilidad de los valores de medición | Precisión | |||
blanco (90 % de remisión) | gris (18 % de remisión) | blanco (90 % de remisión) | gris (18 % de remisión) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Frecuencia de medición | 15 Hz |
Luz externa sobre el objeto | < 40 klx |
Repetibilidad / Exactitud
Repetibilidad de los valores de medición | Precisión | |||
blanco (90 % de remisión) | gris (18 % de remisión) | blanco (90 % de remisión) | gris (18 % de remisión) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Frecuencia de medición | 15 Hz |
Luz externa sobre el objeto | < 40...100 klx |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) | <= 4000 klx |
Valores aplicables a | |
condiciones ambientales constantes | 23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos | 10 |