Sensor de distancia óptico
O1D209
O1DLF3KG
Sensor de distancia óptico
O1D209
O1DLF3KG
- Fiable medición óptica de la distancia con supresión del fondo
- Alcance de hasta 100 m para el uso en sistemas de grúa
- Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
- Muy buena relación calidad-precio
- Amplio surtido de componentes para un montaje sencillo y un ajuste de precisión exacto
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Clase de protección láser | 2 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 150 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (programable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 200 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20; (IEC 61131-2) |
Carga máx. [Ω] | 250 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10; (IEC 61131-2) |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Ancho máx. del punto luminoso [mm] | 200 |
---|---|
Altura máx. del punto luminoso [mm] | 200 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | 100 m |
Supresión de fondo [m] | 100...600 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] | 1...100; (Reflector) |
---|---|
Frecuencia de medición [Hz] | 1...25 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 2 | ||||||||||||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||||||||||||
MTTF [años] | 186 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 314 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; placa frontal: vidrio; ventana LED: PC |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|