• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Indicación / manejo / iluminación
  3. Iluminación
  4. Unidades de iluminación
  5. O2D940

Fuente de iluminación externa

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

Fuente de iluminación externa

O2D940

BACKLIGHT 25X25 RT/0,3M/US

  • Potente luz continua para la detección de contornos y posiciones
  • Mayor vida útil gracias al funcionamiento por impulsos
  • Iluminación homogénea con luz roja o infrarroja
  • Variantes con tres tamaños de campo luminoso distintas
  • Diseño ultraplano que permite ahorrar espacio
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Campo de iluminación [mm] 25 x 25
Diseño Iluminación de fondo
Modo de funcionamiento Luz permanente o funcionamiento por impulsos
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -10...10
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] < 80
Clase de protección III
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 617
Entradas
Disparador 5...24 V
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Grado de protección IP 54
Protección contra sobrecalientamiento sí; (> 50 °C)
Homologaciones / pruebas
Seguridad fotobiológica grupo libre; (EN 62471)
MTTF [años] 310
Datos mecánicos
Peso [g] 162,6
Dimensiones [mm] 70,5 x 33,4 x 9,5
Materiales aluminio
Material de la lente
vidrio
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de iluminación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Sobretemperatura / Sobrecontrol 1 x LED, rojo
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 0,30 m, PUR
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado