• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. O2I104

Lectores de códigos 1D/2D

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

Lectores de códigos 1D/2D

O2I104

O2IROS-G/D/RS232/E1/E2

  • Lectura de códigos 1D y 2D independientemente de la posición de giro
  • Detección de más de 20 tipos de código distintos
  • Sistema de comparación de códigos integrado en el sensor
  • Con opciones de ajuste mediante el puntero láser integrado
  • Iluminación segmentable para aplicaciones con superficies problemáticas
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: O2I304 Comparador de productos: O2I104 / O2I304 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Resolución de imagen [px] 640 x 480
Velocidad de lectura máx. [Hz] 20
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] 10
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] 300
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 625
Sensor de imagen sensor de imagen CMOS b/n
Iluminación interna sí; (luz roja: 625 nm fraccionada en 4 áreas activables por separado a través del software para PC)
Punto láser sí; (rojo; Clase de protección láser 2 DIN EN 60825-1)
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Entradas
Disparador interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Salidas
Número total de salidas 2
Número de salidas digitales 2; (configurable)
Función de salida 24 V PNP
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima por cada salida [mA] 100
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm]
Alcance operativo campo de visión Objeto detectable más pequeño Resolución
75 15 x 11
100 20 x 15
200 40 x 30
400 80 x 60
1000 200 x 150
2000 400 x 300
Alcance operativo [mm] > 75
Resolución de imagen [px] 640 x 480
Códigos legibles ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Lectura omnidireccional
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] 45
Velocidad de lectura máx. [Hz] 20
Software / programación
Opciones de parametrización a través de 2 botones pulsadores y de la pantalla de 10 segmentos o a través de PC/ordenador portátil con software operativo
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet; RS232
Número de interfaces RS232 1
Ethernet
Número de interfaces Ethernet 1
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10; 100
Protocolo TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.0.79
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.201
dirección MAC: véase etiqueta
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
emisión de perturbaciones EN 61326
inmunidad a perturbaciones EN 61326
Resistencia a choques
IEC 60028-2-27
Resistencia a vibraciones
IEC 60028-2-6
MTTF [años] 94
Datos mecánicos
Peso [g] 447
Dimensiones [mm] 60 x 42 x 59
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: vidrio; ventana LED: PC
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 3 x LED, verde
Estado de conmutación 4 x LED, amarillo
pantalla de 10 segmentos, 4 dígitos
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Software de aplicación
accesorios de montaje
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D
Conexión eléctrica - RS-232
Conector: 1 x M12; codificación: A