- Productos
- Procesamiento de imágenes / identificación
- Identificación óptica
- Lector multicódigo con interfaz de bus de campo
- O2I354
Lectores de códigos 1D/2D
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
Lectores de códigos 1D/2D
O2I354
O2IROS-G/D/RS232/E1/E2
- Lectura de códigos 1D y 2D independientemente de la posición de giro
- Detección de más de 30 tipos de código distintos
- Sistema de comparación de códigos integrado en el sensor
- Iluminación segmentable para aplicaciones con superficies problemáticas
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 |
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 10 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Consumo de corriente [mA] | < 300 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 625 |
Sensor de imagen | sensor de imagen CMOS b/n |
Iluminación interna | sí; (luz roja: 625 nm fraccionada en 4 áreas activables por separado a través del software para PC) |
Punto láser | sí; (rojo; Clase de protección láser 2 DIN EN 60825-1) |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Entradas
Disparador | interno; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Número de salidas digitales | 2; (configurable) |
Función de salida | 24 V PNP |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima por cada salida [mA] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alcance operativo [mm] | > 75 | ||||||||||||||||||||||||||||
Resolución de imagen [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de objetivo | Teleobjetivo | ||||||||||||||||||||||||||||
Códigos legibles | Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipos de fuente legibles | Industrial; Document | ||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de texto | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Lectura omnidireccional | sí | ||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de lectura máx. [Hz] | 20 |
Software / programación
Opciones de parametrización | a través de 2 botones pulsadores y de la pantalla de 10 segmentos o a través de PC/ordenador portátil con software operativo |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Ethernet; RS232 |
---|---|
Número de interfaces RS232 | 1 |
Número de interfaces Ethernet | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Estándar de transmisión | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Velocidad de transmisión | 10; 100 | ||||
Protocolo | TCP/IP; UDP; EtherNet/IP | ||||
Valores por defecto |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...50 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
Homologación UL |
|
Datos mecánicos
Peso [g] | 449,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 60 x 42 x 59 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: vidrio; ventana LED: PC |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Accesorios (opcionales) |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D |
Conexión eléctrica - RS-232
Conector: 1 x M12; codificación: A |