• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Identificación óptica
  4. Lector multicódigo con reconocimiento de texto e IO-Link
  5. O2I420

Lectores de códigos 1D/2D

O2I420

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S

Lectores de códigos 1D/2D

O2I420

O2IIRDKG/E1/IO/EF/TB/S

  • Lector multicódigo con objetivo estándar
  • Iluminación interna por infrarrojos
  • Múltiples códigos y líneas de texto simultáneamente
  • interfaz de proceso IO-Link
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • iolink
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Resolución de imagen [px] 1280 x 960
Velocidad de lectura máx. [Hz] 40
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 380; (18 V DC típico)
Consumo de corriente máx. [mA] 650; (18V DC, con las salidas conmutadas, memoria USB activo)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 850
Sensor de imagen sensor de imagen CMOS b/n
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2
Entradas
Disparador externa; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); interno
Número de entradas digitales 1
Salidas
Número total de salidas 2
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Número de salidas digitales 2; (configurable)
Función de salida configurable
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima por cada salida [mA] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Tamaño del campo de visión [mm]
Alcance operativo campo de visión
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Alcance operativo [mm] > 85
Resolución de imagen [px] 1280 x 960
Tipo de objetivo Estándar
Códigos legibles Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Calidad del código según
ISO / IEC 15415
ISO / IEC 15416
AIM DPM
ISO/IEC TR 29158
SEMI T10
Tipos de fuente legibles Industrial; Document; OCR-A; OCR-B; Pharma; Semi; Universal; Dot Print
Reconocimiento de texto
Lectura omnidireccional
Inclinación máx. con respecto al plano de imagen [°] 45
Velocidad de lectura máx. [Hz] 40
Software / programación
Opciones de parametrización botón de aprendizaje; a través del PC con el software ifm Vision Assistant
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM3 (230,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Clase de puerto de maestro requerido A
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1699
Ethernet
Número de interfaces Ethernet 1
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocolo TCP/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.0.69
máscara de subred: 255.255.255.0 (Class C)
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.201
dirección MAC: véase etiqueta
Tipo de utilización Parametrización
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...50
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...70
Humedad relativa del aire máx. [%] 90; (sin condensación)
Altura máx. sobre el nivel del mar [m] 4000
Grado de protección IP 65
Grado de suciedad 3
Homologaciones / pruebas
CEM
EN IEC 61000-6-4 emisión de perturbaciones entorno industrial
EN IEC 61000-6-2 inmunidad a perturbaciones entorno industrial
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / no repetidamente
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / repetidamente
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 2 g (10 ... 150 Hz)
Seguridad fotobiológica grupo libre; (EN 62471)
Seguridad eléctrica
EN IEC 61010-2-201 suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP
Datos mecánicos
Peso [g] 594,4
Tipo de montaje Montaje de rosca; (taladro M4 x 7 mm)
Dimensiones [mm] 45 x 45 x 86
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; placa frontal: PMMA; ventana LED: PC; botón pulsador: POM
Material de la junta FKM
Par de apriete [Nm] 2,1
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
función 2 x LED, verde
función 2 x LED, amarillo
Teach-Funktion 1 x LED, verde
Teach-Funktion 1 x LED, amarillo
Elementos de manejo
1 x Teach-Taste
Accesorios
Accesorios (opcionales)
Software de aplicación
accesorios de montaje
Cable adaptador
Tapas de protección y filtrado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.