• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Procesamiento de imágenes / identificación
  3. Cámaras
  4. Cámaras 3D
  5. O3X130

Sistema con cámara 3D

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

Sistema con cámara 3D

O3X130

O3XIOOKG/E1/GM/S/60/ZS

Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Resolución de imagen en 3D [px] 224 x 172
Ángulo de apertura 3D [°] 58 x 44
Velocidad de lectura máx. [Hz] 20
Campo de aplicación
Aplicación emisión de datos de imágenes en 3D
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] -15...20
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Consumo de corriente [mA] < 170; (valor medio a 24VDC; corriente pico pulsada: <350)
Potencia absorbida [W] 4
Clase de protección III
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 850
Sensor de imagen PMD 3D ToF-Chip
Iluminación interna sí; (Infrarrojos: 850 nm radiación invisible)
Rango de detección
Alcance operativo [mm] 50...3000
Nota sobre el alcance operativo
tamaño del objeto: 200 x 200 mm
reflectividad: 18 %
Resolución de imagen en 3D [px] 224 x 172
Ángulo de apertura 3D [°] 58 x 44
Velocidad de lectura máx. [Hz] 20
Rango de configuración / medición
Rango de medición [m] < 30; (en función de los ajustes, del tamaño del objeto y la reflectividad)
Software / programación
Opciones de parametrización a través del PC con el software ifm Vision Assistant o XML-RPC
Interfaces
Interfaz de comunicación Ethernet
Tipo de utilización Parametrización; transmisión de datos
Ethernet
Número de interfaces Ethernet 1
Estándar de transmisión 10Base-T; 100Base-TX
Velocidad de transmisión 10; 100
Protocolo TCP/IP
Valores por defecto
Dirección IP: 192.168.0.69
máscara de subred: 255.255.255.0
dirección IP de la puerta de enlace: 192.168.0.201
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...40
Nota sobre la temperatura ambiente
Carcasa: < 45° C
ver manual de instrucciones
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...85
Grado de protección IP 50
Protección contra luz externa máx. [klx] 8
Homologaciones / pruebas
CEM
DIN EN IEC 61000-6-4 emisión de perturbaciones
DIN EN IEC 61000-6-2 inmunidad a perturbaciones / entorno industrial
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g / (11 ms) no repetidamente
DIN EN 60068-2-27 40 g / (6 ms) repetidamente
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 2 g / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 g RMS / (10...500 Hz)
Clase de protección láser 1
Nota sobre protección láser
atención: radiación láser invisible
clase láser: 1
IEC 60825-1:2014
Complies with 21 CFR 1040.10 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3, as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.
Seguridad eléctrica
DIN EN IEC 61010-2-201 suministro eléctrico solo a través de circuitos de corriente MBTP
Datos mecánicos
Peso [g] 240
Dimensiones [mm] 80 x 43,5 x 21
Materiales Carcasa: zinc conformado a presión; placa frontal Illu: PMMA; placa frontal lentes: vidrio flotado
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Cable: 1 m, PVC
Conexión eléctrica - Conector RJ45 Ethernet
RJ45_Steckverbinder Conector: 1 x RJ45
Otros datos
Tamaño del campo de visión
sin corrección de distorsión
rango de medición / distancia [m] Longitud [m] Ancho [m]
0,50 0,50 0,40
1,00 1,10 0,80
1,50 1,60 1,20
2,00 2,20 1,70
2,50 2,70 2,10
3,00 3,30 2,50
Repetibilidad
rango de medición / distancia [m] Tiempo de exposición [µs] Repetibilidad Precisión [mm]
valores de medición de distancia (1 sigma) sobre objetos grises
reflectividad 18 % [mm]
0,1...0,25 200 ± 4 ± 5
0,25...0,5 400 ± 4 ± 5
0,5...1 1000 ± 6 ± 10
1...2 2000 ± 12 ± 20
2...3 2000 ± 50 ± 40
Repetibilidad
referido a medición de distancia de un píxel individual
Medido con centro de la imagen con filtro de la mediana
Temperatura ambiente 20° C
Deriva de temperatura
-10...+40° C [mm/K]
0,2
Precisión relativa
típico
± 4
medido con una reflectividad de 18 a 90%