Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O4H201
O4H-DPKG/US100
Sistema de reflexión directa con supresión de fondo
O4H201
O4H-DPKG/US100
- Rango de detección muy amplio
- Supresión precisa del fondo
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Muy buena relación calidad-precio
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Supresión de fondo |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 25 |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 624 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 100...2000; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance con objeto blanco (90% de remisión) [mm] | 100...2000 |
Alcance con objeto gris (18% de remisión) [mm] | 100...1100 |
Alcance con objeto negro (6% de remisión) [mm] | 100...700 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 100 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Supresión de fondo disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 326 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 121,5 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 74,4 x 27 x 63,8 | |
Materiales | Carcasa: PA; marco frontal: Acero inoxidable; panel de mandos: TPE / PC | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||
---|---|---|---|
Elementos de manejo |
|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
|
|
---|
curva de precisión
|
|
---|